43393members
217898posts

Untuk Scadapack, perbedaan software Telespace, isagraf dan workbench apa ya ? Kemudian perbedaan Scadapack E dengan Scadapack standard apa ya ? Mohon pencerahannya

Highlighted
Ensign

Untuk Scadapack, perbedaan software Telespace, isagraf dan workbench apa ya ? Kemudian perbedaan Scadapack E dengan Scadapack standard apa ya ? Mohon pencerahannya

Untuk Scadapack, perbedaan software Telespace, isagraf dan workbench apa ya ? Kemudian perbedaan Scadapack E dengan Scadapack standard apa ya ? Mohon pencerahannya

4 REPLIES 4
Highlighted
Commander

Re: Untuk Scadapack, perbedaan software Telespace, isagraf dan workbench apa ya ? Kemudian perbedaan Scadapack E dengan Scadapack standard apa ya ? Mohon pencerahannya

SCADAPack Standard: database internalnya berbasis Modbus, support juga buat DNP3 hingga level 2​, support juga flow calculatiin AGA 3, AGA 8, bisa untuk flow comp non custody

SCADAPack E: database nya berbasis DNP 3 hingga level 4 (secure)​, support juga modbus.

Dengan database DNP 3 dia support buat Buffering data di controller hinggal 40,000 events​

Highlighted
Commander

Re: Untuk Scadapack, perbedaan software Telespace, isagraf dan workbench apa ya ? Kemudian perbedaan Scadapack E dengan Scadapack standard apa ya ? Mohon pencerahannya

Softwarenya SCADAPack Standard dan E aeries beda.

SCADAPack Standard:

1. Telepace (hanya ladder, berbasis modbus memory)

2. SCADAPack Workbench Target 3(sesuai standard IEC61131-3) ​rebranding dari isagraf

SCADAPack E:

1. SCADAPack E configuration (non programming)​

2. SCADAPack Workbench target 5 (sesuai IEC61131-3)

 

Commander

Re: Untuk Scadapack, perbedaan software Telespace, isagraf dan workbench apa ya ? Kemudian perbedaan Scadapack E dengan Scadapack standard apa ya ? Mohon pencerahannya

Kemudian untuk SCADAPack yg terbaru (x70 series) tidak ada lagi standard dan E series, Semua fitur tersedia. Programming dan konfigurasi nya menggunakan RemoteConnect ( didalamnya ada ada unity pro buat bikin logic programming nya dan pastinya sesuai IEC61131-3)

Highlighted
Ensign

Re: Untuk Scadapack, perbedaan software Telespace, isagraf dan workbench apa ya ? Kemudian perbedaan Scadapack E dengan Scadapack standard apa ya ? Mohon pencerahannya

Ok Pak @Oncom , terima kasih atas pencerahannya